TESCOM™ 74-3000 系列无螺纹调压器

74-3000 系列超高纯度减压型调压器具备 5Ra 或 10Ra 的表面光洁度,提供 Cv = 0.5 的流通能力,并采用内部无螺纹和较小内体积设计。入口压力为 600、1000 或 3500psig/41.3、69 或 241bar,出口压力可高达 150psig/10.3bar。非常适合用于高流量吹扫系统、1/2" 使用点、特种气体调节和半导体制造。

Specifications

最大入口压力300、600、1000 或 3500psig/20.7、41.4、69.0 或 241bar
出口压力范围100mm Hg 绝对值 - 15psig,3-30、3-60、4-100 和 4-150psig<br>100mm Hg 绝对值 - 1.0bar,0.21-2.1、0.21-4.1、0.28-6.9 和 0.28-10.3bar
材质阀体:经电解抛光的 316L VAR 不锈钢<br>阀膜:Hastelloy®<br>阀杆、密封件和其他部件:316 不锈钢
阀座3500psig/241bar:Vespel®<br>300 和 1000psig/20.7 和 69.0bar:PCTFE<br>600psig/41.4bar:Teflon® PFA
工作温度Vespel® 阀座:-40 至 149°C/-40 至 300°F<br>PCTFE 阀座:-40 至 60°C/-40 至 140°F<br>Teflon® PFA 阀座:-40 至 71°C/-40 至 160°F
端口尺寸和类型1/4、3/8、1/2 管接头 <br>1/4 外螺纹固定<br>1/2 外螺纹旋转、内螺纹旋转
流通能力Cv = 0.5
负载类型手动
重量3.2lb/1.5kg
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。