TESCOM™ 74-3800 无螺纹减压阀

74-3800 系列超高纯度束缚膜片减压阀采用高流量、内部无螺纹和低内部体积设计,流通能力为 Cv=0.5。74-3800 系列产品具备 10 Ra 的表面光洁度。入口压力为 41.3、69.0、241bar/600、1000 或 3500psig,出口压力可高达 10.3bar/150psig。非常适合用于 1/2" 使用点减压阀、气柜、高流量吹扫系统和半导体制造。

Specifications

额定压力最大入口压力:41.4、69.0、241bar/600、1000、3500psig <br>出口压力范围:2.1、4.1、6.9、10.3bar/30、60、100、150psig
材质阀体:经电解抛光的 316L VAR 不锈钢 <br>膜片:316 不锈钢或 Hastelloy®<br>其他部件:316 不锈钢
阀座  Vespel®(241bar/3500psig 入口压力)<br>  PCTFE(41.4、6.9bar/600、100psig 入口压力)<br>Teflon® PFA(41.4bar/600psig 入口压力)
工作温度Vespel®:-40°C 至 177°C/-40°F 至 350°F<br>PCTFE:-40°C 至 60°C/-40°F 至 140°F<br>Teflon® PFA:-40°C 至 71°C/-40°F 至 160°F
端孔尺寸和类型3/8 压缩接头<br>1/2 压缩接头 <br>1/2 外螺纹旋转 <br>1/2 内螺纹旋转 <br>3/8 管接头<br>1/2 管接头
流通能力Cv = 0.5
重量(不带压力表)1.5kg/3.2lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。