TESCOM™ 98 高压过滤器

98 系列高压过滤器采用微型直通阀和 T 型阀设计,提供高达 690bar/10,000psig 的额定工作压力。非常适合用于压力控制元件的前期过滤,以防元件被微粒污染。

Specifications

最大额定工作压力98-1010 微型直连系列:414bar/6000psig <br>98-1110 T 型系列:414-690bar/6000-10,000psig<br>98-1210 直连系列:207-690bar/3000-10,000psig<br>
材质:98-1010 微型直连系列阀体:304 不锈钢<br>内部过滤器 - 10 微米:折叠 304 不锈钢<br>
材质:98-1110 T 型阀系列阀体:303 不锈钢<br>内部过滤器 - 10 微米:折叠 304 不锈钢<br>O 型圈:丁腈橡胶、Teflon® 或 Viton®<br>
材质:98-1210 直连系列阀体:207bar/3000psig - 303 不锈钢<br>414、690bar/6000、10000psig - 17-4 不锈钢<br>过滤器 - 10 微米:304 不锈钢<br>O 型圈:丁腈橡胶、Teflon® 或 Viton®<br>
工作温度:98-1010 微型直连系列-196°C 至 288°C/-320°F 至 550°F
工作温度:98-1110 T 型系列丁腈橡胶 O 型圈:-29 至 74°C/-20 至 165°F <br>Teflon® O 型圈:-40 至 74°C/-40 至 165°F<br>Viton® O型圈:-18 至 104°C/0 至 220°F
工作温度:98-1210 T 型系列丁腈橡胶 O 型圈:-29 至 74°C/-20 至 165°F<br>Teflon® O 型圈:-40 至 74°C/-40 至 165°F
工作温度:98-1210 T 型系列Viton® O 型圈:-18 至 104°C/0 至 220°F<br>E.P. O 型圈:-40 至 107°C/-40 至 225°F
端孔尺寸和类型:98-10101/4、3/8、1/2 <br>内螺纹 NPTF、内螺纹/外螺纹 NPTF(仅限 1/4 和 1/2),MS33649 内螺纹接头/MS33656 外螺纹接头
端孔尺寸和类型:98-11101/4、3/8、1/2 <br>内螺纹 NPTF、MS33649、SAE
端孔尺寸和类型:98-12101/4、3/8、1/2(仅限 207 和 414bar/3000 和 6000psig)<br>内螺纹 NPTF/外螺纹 MS33649 接头
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。