TESCOM™ ACS012 转换减压阀

ACS012 系列是一种紧凑、轻量的高纯度转换系统,适用于特种、腐蚀性和可自燃气体。防扩散金属膜片密封件可确保气体纯度和完整性。提供来自两种压力来源的持续低流量气流。非常适合用于分析仪载气、组织和细胞培养箱 CO2 以及激光谐振器气体应用。

Specifications

最大入口压力27.6 或 241bar/400 或 3500psig
最大输送压力5.9-7.9bar/85-115psig<br>9.3-11.4bar/135-165psig<br>12.8-16.2bar/185-215psig<br>16.2-18.3bar/235-265psig<br>
阀体材质316 不锈钢、黄铜或镀镍黄铜
阀帽材质300 系列不锈钢或黄铜
阀座PTFE
膜片和弹簧316 不锈钢
摩擦套筒内部:PTFE<br>外部:316 不锈钢<br>
其他部件316 不锈钢(以及用于黄铜阀体的黄铜)
工作温度-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F
端孔尺寸和类型1/4 NPTF
流通能力Cv = 0.06
重量2.2kg/5lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。