TESCOM™ ACS3200 系列转换调压器
Specifications
| 额定压力 | 最大入口压力:207bar (3000psig)<br>出口压力:11.0-13.8bar (160-200psig)<br> |
| 材质 | 阀体、膜片和弹簧:316 不锈钢或者黄铜<br>阀帽:镀镍黄铜<br>阀座:PCTFE<br>阀门 O 型圈:Viton®<br>其他部件:316 不锈钢<br> |
| 工作温度 | -40°C 至 60°C(-40°F 至 140°F) |
| 端孔大小和类型 | 1/4 NPTF |
| 流通能力 | Cv = 1.2 |
| 重量 | 10lbs/4.5kg |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |