TESCOM™ BB3 系列液压背压调压器

BB-3 是一种高压、低流量的小型背压调压器。提供六个控制压力范围,出口压力最高可达 1200psig/83bar。这种调压器可以用于液压或气动应用。它小巧紧凑,重量大约为 4 oz/0.11kg,标准铝材构造(也可提供 316 不锈钢)。非常适合用于便携式或 OEM 设备。

Specifications

入口压力范围请参阅部件号选择器
材质阀体:镀镍铝或 316 不锈钢<br>阀座:Tefzel®、CTFE、PTFE 或 Vespel®<br>O 型圈:乙烯丙烯、丁腈橡胶、Viton® 或 Kalrez®<br>
其他部件300 系列不锈钢或铝
工作温度-26°C 至 60°C/-15°F 至 140°F
流通能力Cv = 0.2
负载类型可调、预设、气室
重量铝:0.5 lb/0.2kg <br>不锈钢:1 lb/0.5kg<br>
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。