TESCOM™ CC 系列切断控制阀

CC 系列计量阀的额定压力为 10,000 psig/690 bar,带有非回转阀杆以减轻阀座和阀杆磨损。该阀门从关闭到完全打开需要拧动超过 20 圈,可提供出色的流量控制。此产品非常适用于注射、标定和采样系统,同时也是 GC 载气和超临界流体萃取应用的理想选择。

Specifications

最大压力50 mm Hg-10,000 psig / 50 mm Hg-690 bar
材料阀体:316 不锈钢<br>阀座:Peek、Vespel®<br>O 形圈:乙烯丙烯橡胶、Viton®、90 <br>硬度丁晴橡胶、Kalrez®<br>支承环:Teflon®<br>
其他部件300 系列不锈钢
工作温度-34°C 至 149°C/-30°F 至 300°F
连接件NPTF、SAE(仅 1/8 型号)、高纯度内部连接件 (HPIC)<br>(最大 3500 psig/241 bar)
流通能力Cv = 0.00125 最大<br>Cv = 0.00005 最大<br>Cv = 0.01 最大
重量0.9 lb/0.4 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。