TESCOM™ 紧凑面板调压器
Specifications
| 流体介质 | 纯度高达 6.0(99.9999%,体积百分比)的无腐蚀性/腐蚀性气体和混合气体 |
| 压力额定值 | 最大进口压力:4350 psig / 300 bar<br>出口压力范围:<br> 0-145 psig / 0-10 bar<br> 0-290 psig / 0-20 bar |
| 泄漏率 | 10⁻⁷ mbar l/s 氦气 |
| 材料 | 阀体:316 不锈钢或者镀镍黄铜<br>阀膜:316L 不锈钢 |
| 工作温度 | -20°C 至 70°C / -4°F 至 158°F |
| 标准流速 | 10 m3/h(基于氮气),Cv = 0.06 |
| 清洁 | 清洁,可用于供氧。 |
| 进口类型和尺寸 | G 3/8 内螺纹接口<br>6 mm 卡套式接口 |
| 出口类型和尺寸 | 过程出口:G 1/4<br> 吹扫气体出口:G 1/4<br> 泄压阀出口:M 12x1 |
| 重量 | 17.6 lb / 7.9 kg(2 个气瓶)<br>8.1 lb / 3.7 kg(1 个气瓶) |
| 其他信息 | 如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |