TESCOM™ CP32 系列先导式气体调压器

CP3200 系列独立先导式高流量、高压力气室负载调压器设计用于高达 1200 SCFM / 34,000 SLPM 的气流。非常适合用于激光辅助和谐振器气体。适合储罐吹扫。

Specifications

额定压力最大入口压力:207bar (3000psig) <br>最大出口压力范围:0-34.5bar (0-500psig)
阀体材质316 不锈钢、黄铜
阀座和密封CTFE、Teflon®
O 型圈丁腈橡胶、Viton®
定位器、阀座Nitronic 60 或黄铜
弹簧和膜片316 不锈钢
其他部件316 不锈钢、黄铜
工作温度-26°C 至 60°C(-15°F 至 140°F)<br>*对于 -40°C 至 177°C(-40°F 至 400°F)的扩展温度,请咨询 TESCOM
端孔大小和类型1/2 NPTF
流通能力Cv = 1.0
负载类型气室
重量3.5kg/1.6kg
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。