TESCOM™ CR441800 系列转换调压器
Specifications
| 最大入口压力 | 241 或 414bar(3500 或 6000psig) |
| 最大输送压力 | 七种最大输送压力:34.5 至 138bar(500 至 2000psig) |
| 材质 | 阀体:黄铜、316 不锈钢或镀镍黄铜<br>阀帽:300 系列不锈钢、黄铜或镀镍黄铜<br>阀座:Vespel®<br>O 型圈:FKM<br> |
| 其他部件 | 黄铜和 300 系列不锈钢 |
| 工作温度 | -26°C 至 74°C(-15°F 至 165°F) |
| 端孔大小和类型 | 1/4 NPTF |
| 流通能力 | Cv = 0.06 |
| 重量 | 3kg/1.4kg |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |