TESCOM™ CS2200 低流量转换系统

CS-2200 系列是一款全面的高纯度转换系统。该系统将转换调压器和管路调压器集成到结构紧凑的墙壁安装系统中,以便供应特种、腐蚀性和可自燃气体。防扩散金属阀膜密封可确保气体纯度和完整性。该系统可通过两种压力来源供应持续低流量气流。非常适合用于分析仪载气、组织和细胞培养箱 CO2 以及激光谐振器气体应用。

Specifications

压力额定值最大进口压力:3500 psig/241 bar<br>出口压力范围:0 -<br>25、50、100、150 psig/1.7、3.4、6.9、10.3 bar<br>
阀体材质316 不锈钢或黄铜
阀帽材料300 系列不锈钢或黄铜
阀密封PTFE
阀膜和弹簧316 不锈钢
摩擦套内部:PTFE<br>外部:316 不锈钢
其余部件316 不锈钢(以及适用于黄铜阀体的黄铜)
工作温度-40°F 至 165°F/-40°C 至 74°C
端孔尺寸和类型1/4 NPTF
流通能力Cv = 0.06
重量5 lb / 2.2 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。