TESCOM™ DA 减压阀
Specifications
| 额定压力 | 最大入口压力:310bar/4500psig <br>出口压力范围:50mm Hg 绝对压力 -<br>1.0bar/15psig<br>3.4bar/50psig<br>6.9bar/100psig<br>24.1bar/350psig |
| 阀体材质 | 黄铜或镀镍铝 |
| 膜片材质 | 丁腈橡胶、乙烯丙烯橡胶或 Viton® |
| 阀座材质 | Teflon®(最大入口压力 34.5bar/500psig)、CTFE 或 Vespel® |
| 摩擦套筒材质 | 内部:Teflon®<br>外部:316 不锈钢 |
| 40 微米过滤器材质 | 316 不锈钢 |
| 其他部件 | 300 系列不锈钢 |
| 端孔尺寸和类型 | 1/4 SAE、1/4 NPTF、1/4 MS33649 |
| 流通能力 | Cv = 0.06 |
| 重量(不带压力表) | 黄铜:1.1kg/2.4lb<br>铝:0.5kg/1lb |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |