TESCOM™ DG 系列单级调压器

DG 系列单级调压器的尺寸紧凑,可提供高于 1000 SCFM / 28,300 SLPM 的高流通能力。相比竞争产品的设计,大阀膜和平衡主阀设计可提供更低压降(可用流量范围更大)。产品具有弹簧或气室负载组态。是吹扫、气封、高流量惰化、热处理和保护气体应用的理想选择,在极低压差条件下也表现良好(例如 Dewar 供气流程)。适合应用于多点空气呼吸站。

Specifications

最大进口压力300 psig / 20.7 bar
出口压力范围0-20、0-50、0-100、0-150 和 0-250 psig / 0-1.4、0-3.4、0-6.9、0-10.3 和 0-17.2 bar<br>(仅气室负载型为 0-300 psig / 0-20.7 bar)
材料阀体、阀帽、后盖:316 不锈钢<br>主阀座:丁腈橡胶 90、乙丙橡胶 80、Chemraz 75® 或 Viton®<br>阀膜:Gylon®
O 形圈丁腈橡胶、乙丙橡胶 80、Chemraz 75® 或 Viton®
其他部件300 系列不锈钢、Nitronic 60
工作温度-23°C 至 74°C / -10°F 至 165°F
端口尺寸和类型1、1 1/2 NPTF
流通能力Cv = 10
负载类型弹簧、气室、空气(可选)
重量35 lb / 15.9 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。