TESCOM™ DH16 系列氮气调压器

DH-16 低压高流量调压器专为流量为 5-200 SCFM/141-5663 SLPM 的应用设计。Gylon® 膜片确保了气体纯度和密封性。焊接式卫生级管道或 VCR® 连接件符合标准。非常适合用于氮气吹扫或使用空气或氮气的设施工具和设备。

Specifications

额定压力最大入口压力:300psig/20.7bar <br>出口压力范围:0 -<br>20、50、100、150、250 或 300(仅气室负载)psig<br>1.4、3.4、6.9、10.3、17.2 或 20.7bar
阀体、阀帽、后盖316 不锈钢
膜片乙丙橡胶、Gylon®
阀座材质排放口:CTFE、Vespel®<br>主阀:丁腈橡胶 90、乙丙橡胶 80、Chemraz 75®、Viton®
O 型圈丁腈橡胶、乙丙橡胶、Chemraz®、Viton®
其他部件300 系列不锈钢、Nitronic 60
工作温度-29°C 至 74°C/-20°F 至 165°F
端口尺寸和类型1/2、3/4、1、1 1/2<br>FVCR、MVCR、管体<br>1/4 NPTF、HPIC(仅仪表)<br><br>1/2 端口限制调压器 Cv 至 2.0<br>3/4 端口限制调压器 Cv 至 3.0
流通能力Cv = 5.0
负载类型弹簧、气室
重量15lb/6.8kg
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。