TESCOM™ 隔膜式计量阀
Specifications
| 公称压力 PN | 290 psig / 20.0 bar |
| 公称直径 | DN 2 |
| 材料 | 阀体:黄铜或不锈钢<br>其他部件的表面:黄铜、镀铬<br>阀膜:Hastelloy®<br> |
| 工作温度 | -20°C 至 70°C / -4°F 至 158°F |
| 流通能力 | Cv = 0.024 |
| 重量 | 不带墙壁安装板的隔膜式计量阀:0.66 lb / 0.3 kg |
| 其他信息 | 如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |
Specifications
| 公称压力 PN | 290 psig / 20.0 bar |
| 公称直径 | DN 2 |
| 材料 | 阀体:黄铜或不锈钢<br>其他部件的表面:黄铜、镀铬<br>阀膜:Hastelloy®<br> |
| 工作温度 | -20°C 至 70°C / -4°F 至 158°F |
| 流通能力 | Cv = 0.024 |
| 重量 | 不带墙壁安装板的隔膜式计量阀:0.66 lb / 0.3 kg |
| 其他信息 | 如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |