TESCOM™ DK 系列控压调压器
Specifications
| 压力额定值 | 最大进口压力:1000 psig / 69.0 bar <br>最大出口压力<br>空气加载:0-600 psig / 0-41.4 bar<br>气室加载:0-700 psig / 0-48.3 bar |
| 阀体、阀帽、支撑环 | 黄铜、316 不锈钢 |
| 阀膜和 O 形圈 | 丁腈橡胶、乙烯丙烯橡胶、Viton® |
| 阀座、主阀 | CTFE、Teflon®、Vespel® |
| 40 微米过滤器材质 | 烧结黄铜、316 不锈钢 |
| 其他部件 | 300 系列不锈钢、黄铜 |
| 工作温度 | -2°C 至 74°C / -15°F 至 165°F |
| 端口尺寸和类型 | 1/4、3/8、1/2 SAE<br>1/4、3/8、1/2 NPTF |
| 流通能力 | Cv = 0.35 |
| 负载类型 | 气室、空气 |
| 重量 | 气室负载:3.5 lb / 1.6 kg <br>空气加载:5.5 lb / 2.5 kg |
| 其他信息 | 如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |