TESCOM™ DV 膜片减压阀

DV 系列是一种紧凑型轻量膜片减压阀,可提供准确度达 0.1% 的真空压力控制。可选的恒定排放功能可在两个方向进行压力调节。非常适合用于仪表测试和设备校准。

Specifications

控制压力范围760 - 50mm Hg 绝对值
材质阀体:黄铜或镀镍铝<br>膜片:丁腈橡胶、乙烯丙烯、Viton®<br>O 型圈:丁腈橡胶、乙烯丙烯、Viton®
其他部件300 系列不锈钢和黄铜<br>
工作温度丁腈橡胶:-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F<br>乙烯丙烯:-40°C 至 121°C/-40°F 至 250°F<br>Viton®:-26°C 至 74°C/-15°F 至 165°F
端孔尺寸和类型1/4 SAE、NPTF、MS33649<br>1/8 NPTF
流通能力Cv = 0.25
负载类型:标准真空(无排放)手柄调节<br>螺丝刀调节<br>回收式阀帽手部调节<br>回收式阀帽螺丝调节<br>气室负载<br>
负载类型:标准真空(恒定排放)手柄调节<br>螺丝刀调节<br>回收式阀帽手部调节<br>回收式阀帽螺丝调节<br>
重量黄铜:1.1kg/2.4lb<br>铝:0.5kg/1lb<br>
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。