TESCOM™ ER5100 系列电动气压执行器减压阀
Specifications
| 额定压力(ER5100 系统) | 最大入口压力:310bar/4,500psig<br> 最大出口压力:27.6、62.1bar/400、900psig |
| 额定压力(ER5110 系统) | 最大入口压力:241bar/3,500psig<br> 最大出口压力:34.5bar/500psig |
| 流通能力 | ER5100 系统:Cv = 0.7、2.0 <br>ER5110 系统:Cv = 0.06、0.15 |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |