TESCOM™ ER5k 电动气压电机执行器调压器套件
Specifications
| 套件(安装在面板上或者外壳内)包含 | ER5000FI-1,减压型调压器(流量增压器,DK 气室负载、DK 空气负载、26-2000 空气负载)或者背压式调压器(54-2100 空气负载或者 26-1700 空气负载) |
| 以及 | 4-20mA 反馈转换器、带泄压阀的 ER 供气调压器、所有连接件和配件、电气接线盒 |
| 文件包内含 | ER5000 用户套件:ER5000 入门手册、ER5000 用户支持软件和手册 CD<br>ER5K 手册套件:操作手册、调压器图纸以及接线图 |