TESCOM™ FR2000 气体减压阀

FR2000 系列减压阀精度高,设计用于低出口压力下的高流量应用。防扩散金属膜片密封件可确保气体纯度和防泄漏。非常适合用于低压吹扫应用。

Specifications

额定压力最大入口压力:34.5bar/500psig <br>出口压力范围:1.0、2.1、5.2、10.3bar/0 -<br>15、30、75、150psig
材质阀体、膜片和弹簧:316 不锈钢 <br>阀座:FEP Teflon®<br>阀座定位器:Nitronic 60<br>O 型圈:Teflon®<br>其他部件:316 不锈钢<br>
工作温度-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F
端孔尺寸和类型1/2、3/4 NPTF
流通能力Cv = 1.8
负载类型气室
重量(不带压力表)2.7kg/6.0lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。