TESCOM™ 高压面板调压器

高压面板调压器是一款中央供气设备,适用于对实验室设施中的分析气体进行压力控制。该产品配备接点压力表,可对气瓶灌装压力进行监控。非常适用于实验室中气体分配系统的高压中央气体供气,同时也是 ECD(电子捕获检测器)应用的理想选择。

Specifications

流体介质适用于纯度高达 6.0(99.9999 体积百分比)的非腐蚀性气体和混合气体。
额定压力最大入口压力:<br>2900psig/200bar<br>4350psig/300bar<br>出口压力范围:<br>2175psig/150bar<br>
材质镀铬黄铜或不锈钢
工作温度-20°C 至 70°C/-4°F 至 158°F
流通能力Cv = 0.06
重量9.26lb/4.2kg
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。