TESCOM™ HV-3500 系列车载氢气调压阀

TESCOM HV-3500 系列双级减压器是一种可靠、低维护压力控制解决方案 。经 EC79 验证的解决方案专门为工业和商业中型及重型氢气燃料电池车辆车载应用设计,使制造商能够更大限度地提高燃料效率,让车辆续航更久。HV-3500 在多种操作条件下能提供一致的压力和持续流量 。适用于高达 35.0 MPa 的标称入口压力 ,流量可达到 3.2g H2/S.

Specifications

额定入口压力5076 psi / 35.0 MPa / 350 Bar
最大入口压力6345 psi / 43.8 MPa / 438 Bar
最小入口压力290 psi / 2.0 MPa / 20.0 Bar<br>*在低于此最小压力的压力下操作可能会限制最大流量
设计耐受压力额定入口压力值得150%
压力额定值符合 ANSI/ASME B31.3 规范
密封等级气密型
工作温度-40 °F 至 +185 °F / -40 °C 至 +85 °C
流通能力Cv 0.17
入口压力衰减特性0.05 psi / 3.4 mbar 每 100 psi / 6.9 bar 入口压力变化
过滤器10 微米<br>*10 μm 过滤器用于初始系统组件保护。本产品设计用于洁净无杂质氢气。您的系统应在调压器之前进行适当过滤,以防止污染。<br>316 不锈钢
阀体化学镀镍铝6061-T6
阀座聚酰亚胺 (Vespel® SP1)
O 形圈丁橡胶 (丁纳橡胶)
主阀316 不锈钢
阀弹簧316 不锈钢
1 级和 2 级弹簧17-7 不锈钢
活塞316 不锈钢
传感器铝 6061-T6
其余部件300 系列不锈钢 、铝 6061-T6 、聚酰亚胺 (Vespel® SP1)
清洗CGA 4.1 和 ASTM G93
重量3.5 lb (1.6 kg)