TESCOM™ Labo Doppelregulus 调压器
具有中等流量要求 (Labo-F) 或低出口压力 (Doppelregulus) 的应用。用途广泛,适合所有技术气体(纯度高达 5.0)。精确控制低出口压力的理想选择。
Specifications
| Labo-F & Doppelregulus 最大进口压力 | 2900 psig / 200 bar |
| Labo-F 的出口压力范围 | 22、58、145、290 psig / 1.5、4.0、10.0、20.0 bar |
| Doppelregulus 的出口压力范围 | 0.73、1.45、7.25、14.5、22 psig / 50、100、500 mbar;1.00、1.5 bar |
| 连接件 | 进口:符合 DIN 477-1 <br>出口:6 mm 卡套式接口,带 ø 6 mm 软管喷嘴 |
| 其他信息 | 如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |