TESCOM™ 气体管线压力减压器

管线压力减压器(纯度:6.0)以准确可靠的 44-2200 和 44-3200 系列为基础。此类装置配备有压力接头和测量出口压力的压力表。非常适合用于管线压力控制并作为气体供应管中的二级减压阀使用。

Specifications

最大入口压力D45001:241bar/3500psig 和 27.6bar/400psig<br>D45002:207bar/3000psig 和 34.5bar/500psig
最大出口压力范围D45001:1.7、3.4、6.9、17.0、34.5bar/25、50、100、247、500psig<br>D45002:1.7、3.4、6.9、10.3、13.8bar/25、50、100、150、200psig
流体介质纯度高达 6.0(体积百分比 99.9999%)的无腐蚀性气体和混合气体,使用黄铜和不锈钢构造,在不锈钢中用于腐蚀性气体
材质阀体:黄铜或 316L 不锈钢 <br>阀帽:镀镍黄铜,不锈钢(可选)<br>阀座:Teflon®
工作温度-40°C 至 70°C/-40°F 至 158°F
流通能力D45001:Cv = 0.06 (HP)、Cv = 0.15 (LP) <br>D45002:Cv = 1.0
大气压下的泄漏率10-8mbar l/sec 氦气
端孔尺寸和类型D45001:3x NPTF 1/4<br>D45002:2x NPTF 1/2<br>压力表:NPTF 1/4
重量(近似值)D45001:1.1kg/2.4lb <br>D45002:1.8kg/4.0lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。