TESCOM™ 金属阀膜切断阀

这款金属阀膜切断阀设计用于惰性气体、反应气体、腐蚀性气体(不锈钢阀体)、易燃气体、氧化气体以及混合气体。该产品适用于实验室、研发和分析仪应用,同时也是中央纯净气体供应系统管路切断组件的理想选择。

Specifications

公称压力580 psig/40.0 bar
工作温度-20°C 至 70°C / -4°F 至 158°F
端口尺寸和类型1/4 NPTF
材料阀体<br>D43712:黄铜<br>D43715 / D44932:不锈钢<br>D44931:镀铬黄铜 <br>阀膜:不锈钢
重量D43712 / D44931:0.8 lb/0.35 kg<br>D43715 / D44932:0.9 lb/0.40 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。