TESCOM™ MiniLabo2 专用调压器

MiniLabo 2 是一种专用调压器,适用于非腐蚀性气体、腐蚀性气体和纯度高达 6.0(体积百分比99.9999%)的混合气体,并采用紧凑型、模块化和工效学设计。适合管路压力到工作压力压降、实验室、研发和分析仪应用,也适用于 ECD(电子捕获检测器)应用。

Specifications

压力额定值最大入口压力:580 psig / 40.0 bar <br>出口压力范围:22、58、145 psig / 1.5、4.0、10.0 bar
流体介质非腐蚀性/腐蚀性气体和纯度高达 6.0(体积百分比99.9999%)的混合气体
泄漏率10⁻⁸ mbar l/s 氦气
标准流速100 LPM,以氮气为基准
材料阀体:316L 不锈钢或镀铬黄铜<br>阀膜:Elgiloy® 或Hastelloy®
重量(近似值)黄铜:1.5 lb / 0.7 kg<br>不锈钢:2.6 lb / 1.2 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。