Specifications
| 压力额定值 | 最大进口压力:3000 psig / 207 bar<br>出口压力范围:0-25、0-50、0-100 和 0-150 psig / 0-1.7、0-3.4、0-6.9 和 0-10.3 bar |
| 材料 | 主体、阀盖、阀膜:316 不锈钢<br>阀座:CTFE(1 级),PFA(2 级)<br>摩擦套筒<br>外部:316 不锈钢<br>内部:PTFE<br>其他零件:316 不锈钢 |
| 工作温度 | -40°C 至 60°C/-40°F 至 165°F) |
| 端口尺寸和类型 | 1/4 NPTF |
| 流通能力 | Cv = 0.05 |
| 重量(不带压力表) | 3 lb / 1.4 kg |
| 其他信息 | 如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |