TESCOM™ Regulus 3 气体调压器
Specifications
| 最大入口压力 | 20.0bar (290psig) |
| 出口压力范围 | 0.15-1.5、0.3-3、1.5-15、1.5-14.5、2.2-21.8 inch-Hg<br>5-50*、10-100、50-500 mbar,0.10-1.00、0.15-1.5bar<br>*所需最小入口压力 3.0bar。 |
| 流体介质 | 无腐蚀性气体、氧气和液态气体,建议用于高达 5.0 的气体纯度,不适合用于乙炔 |
| 材质 | 阀体:镀镍黄铜<br>膜片:NBR,湿侧 PFEP 涂层<br>阀座:NBR |
| 工作温度 | -20°C 至 70°C(-4°F 至 158°F),对于一氧化碳,最高温度为 40°C (104°F) |
| 端孔大小和类型 | 入口:G 1/2 母螺纹<br>出口:G 1/2 母螺纹<br>压力计:G 1/2 母螺纹 |
| 重量 | 2.9kg/1.3kg |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |