TESCOM™ Regulus 4 双级调压器
Specifications
| 额定压力 | 最大入口压力:20.0bar (290psig) <br>出口压力范围<br>5-50、50-500mbar、0.20-1.5、1.00-4.0bar<br>(0.07-0.73、0.73-7.25、2.9-22、14.5-58psig)<br> |
| 材质 | 阀体:铝<br>膜片:丁基橡胶及 PTFE 涂层<br>阀座:NBR<br> |
| 端孔大小和类型 | 入口<br>接头:M16 x 1.5<br>阀体:G 3/4<br>出口:G 1 1/4<br>压力计:G 1/2<br>泄压阀:L12,DIN 3853(M18x1.5 + 锥形)<br> |
| 工作温度 | -20°C 至 70°C(-4°F 至 158°F) |
| 流体介质 | 气体纯度高达 5.0(99.999 %,体积百分比)的无腐蚀性气体 |
| 标准流速 | 最大 72(m3/h 空气) |
| 重量 | 9.3kg/4.2kg |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |