TESCOM™ SG1 单级调压器

SG1 系列是一种紧凑型、轻量、高纯度单级调压器,适用于小于 10 SCFM / 283 SLPM 的特种和工业气流。高度敏感和耐用的金属阀膜确保气体的纯度和完整性。适合实验室和使用点气体系统,用于医疗、制药、食品饮料和其他高纯度应用。该调压器还非常适合用于过程分析仪气体、金属制造及特种和工业气缸。

Specifications

最大入口压力Cv = 0.06: 4500 psig / 310 bar<br>Cv = 0.2: 3000 psig / 207 bar<br>
出口压力范围15、25、50、125、250 psig<br>103、172、345、862、1724 kPa<br>1.0、1.7、3.4、8.6、17.2 bar<br>
阀体材质316L 不锈钢、镀镍黄铜
阀座材质PCTFE,聚亚胺*<br>*符合 ASTM D 6456-99 II 型 1M 类(Meldin® 7021 或 Vespel® SP-21)<br>
密封件Teflon® 或丁腈橡胶
膜片316 不锈钢或氯丁橡胶
过滤器10 微米标称烧结铜<br>10 微米标称烧结 316 不锈钢
其余部件黄铜、300 系列不锈钢
端孔尺寸和类型入口和出口:1/4 NPTF<br>附件:1/4 NPTF
工作温度PCTFE 阀座:-40°F 至 140°F / -40°C 至 60°C<br>聚亚胺* 阀座:-40°F 至 250°F /-40°C 至 121°C<br>
流通能力Cv = 0.06、0.2
负载类型仅限弹簧
重量2.4 lb / 1.1 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。