TESCOM™ SG3 单级气体减压阀
Specifications
| 额定压力 | 最大入口压力:310bar/4500psig<br>最大出口压力:103、345、862、1724kPa/1.0、3.4、8.6、17.2bar/15、50、125、250psig |
| 材质 | 阀体:316L 不锈钢、镀镍黄铜<br>阀座:PCTFE<br>膜片:316 不锈钢或氯丁橡胶<br>密封件:Teflon® 或丁腈橡胶 |
| 过滤器 | 10 微米标称烧结铜或 316 不锈钢 |
| 其他部件 | 黄铜、300 系列不锈钢 |
| 工作温度 | -40°C 至 60°C/-40°F 至 140°F |
| 连接 | 入口和出口:1/2 NPTF<br>附件:1/4 NPTF |
| 流通能力 | Cv = 1.0 |
| 负载类型 | 仅限弹簧 |
| 重量 | 2.5kg/5.5lb |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |