用于机械泵的 TESCOM™ SJS 减压阀

SJS 系列非常适合用于双机械泵密封系统,可有助于控制易排放物质、延长密封寿命、增强安全性,并减少密封维护费用。SJS 通常与 42MW 系列设备隔离器一起使用。

Specifications

额定压力 (bar/psig)最大入口压力:34.5/500<br>最大参考压力:27.6/400<br>最大出口压力 - 偏差和参考值:34.5/500<br>偏压范围:0-6.9/0-100
阀体材质316 不锈钢
阀座材质减压:Teflon®<br>背压:Vespel®
摩擦套筒材质内部:Teflon®<br>外部:316 不锈钢
工作温度-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F
端孔尺寸和类型1/4 NPTF
流通能力Cv = 0.12
重量(不带压力表)0.9kg/2lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。