TESCOM™ VAVG 系列实验室阀门
Specifications
| 最大工作压力 | 3500、6000、10,000psig/241、414、690bar |
| 阀体材质 | 黄铜、316 不锈钢 |
| 阀座材质 | 三氟氯乙烯 (CTFE)、聚醚醚酮 (PEEK)、Tefzel® 乙基聚四氟乙烯 (ETFE)、Vespel® |
| O 型圈 | 丁腈橡胶、Kalrez®、Viton®、乙烯丙烯橡胶(E.P.)、氨基甲酸酯 |
| 支承环 | Teflon®、CTFE |
| 阀杆 | 17-4 不锈钢 |
| 其他部件 | 316 不锈钢、黄铜 |
| VA 系列端口尺寸和类型 | 1/4 NPTF、3/8 NPTF、1/4 SAE、1/8 NPTF(改 Cv 为 0.5) |
| VG 系列端口尺寸和类型 | 3/8 NPTF、1/2 NPTF、3/4 NPTF、3/8 SAE、1/2 SAE |
| 流通能力 | VA 系列阀门:Cv = 0.75<br>VG 系列阀门:CV = 2.0<br> |
| 重量(近似值) | VA 系列阀门:3lb/1.4kg <br>VG 系列阀门:5lb/2.3kg<br> |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |