TESCOM™ VJ 系列压力控制阀

VJ 系列手动阀具备 6000 和 10,000 psig/414 和 690 bar 的压力控制能力。该产品提供角阀和截止阀型号。非常适合用于压力控制面板和地面支持设备 (GSE)。

Specifications

最大工作压力316 不锈钢阀体:10,000 psig / 690 bar<br>黄铜阀体:6000 psig / 414 bar
阀体材质316 不锈钢或黄铜
阀座材质CTFE、Nylatron、Peek、Teflon® 或 Vespel®
支撑环Teflon®
O 形圈丁腈橡胶、乙烯丙烯橡胶、Kalrez® 或 Viton®
其他部件Monel® 和黄铜或不锈钢
工作温度请参阅数据表
端口尺寸和类型1/4、3/8(仅适用于截止阀型号)<br>BSPP、SAE、NPTF、MS33649
流通能力Cv = 0.49 角阀<br>Cv = 0.28 截止阀
重量1.5 lb / 0.7 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。