TESCOM™ VK 系列压力控制集管阀
Specifications
| 最大工作压力 | 不锈钢:10,000 psig / 689 bar<br>黄铜:6000 psig / 414 bar |
| 阀体材质 | 316 不锈钢或黄铜 |
| 阀座材质 | CTFE、Peek、Teflon® 或 Vespel® |
| 支撑环 | 三氟氯乙烯 (CTFE) |
| O 形圈 | 丁腈橡胶、乙烯丙烯橡胶、Kalrez® 或 Viton® |
| 其他部件 | 300 系列不锈钢、17-4 不锈钢 |
| 工作温度 | 请参阅数据表 |
| 端口尺寸和类型 | 1/4、1/2<br>NPTF、MS33649 |
| 流通能力 | Cv = 0.28 |
| 重量 | 5 lb / 2.3 kg |
| 其他信息 | 如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |