TESCOM™ VM 系列气动压力控制阀

VM 系列属于气动高压、高流量控制阀。该产品适用于高压气体和液体应用、高流量灌装应用,以及用于测试高压、高流量组件。

Specifications

最大工作压力6000 psig/414 bar
阀体、阀内件和阀门316 不锈钢
阀座材质Vespel®
O 形圈丁腈橡胶、Kalrez®、Viton®、乙烯丙烯橡胶、氨基甲酸酯
支撑环Teflon®
工作温度请参阅部件号选择器
端口尺寸和类型3/4、1<br>SAE、NPTF、MS33649
流通能力Cv = 4.5
负载类型气动
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。