Specifications
| 最大入口压力 | 10,000psig/689bar |
| 阀体材质 | 316 不锈钢 |
| 阀座材质 | Vespel® SP1 |
| O 型圈 | 丁腈橡胶、乙烯丙烯橡胶或 Viton® |
| 支撑环 | Teflon® |
| 耐磨环 | 聚醚醚酮 (PEEK) |
| Grayloc 端头 | Nitronic 60 |
| 其他部件 | 316 不锈钢、17-4 不锈钢 |
| 工作温度 | -29°C 至 74°C/-20°F 至 165°F |
| 端口尺寸和类型 | 1-1/2 螺纹式 Grayloc 端头 |
| 流通能力 | Cv = 20 |
| 重量 | 35 lb/15.9kg |
| 负载类型 | 手动 |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |