TESCOM™ VT 3 通气动阀
3 通 2 位关断阀非常适合用于元件压力循环试验、两源换向阀、填充和倾卸应用(例如:气袋滤器填充和气压弹簧填充)以及紧急切断。适用于气动和液压应用。
3 通比例阀可精确控制加氢站或其他工业混合/分流应用中高压流体的组成或浓度。
Specifications
| 工作压力 | <strong>2 位关断阀:</strong>3500、6000、10000 psig/241、414、690 bar<br><strong>比例阀:</strong>15,000 psig / 1034 bar |
| 阀体材质 | <strong>2 位关断阀:</strong>316 不锈钢或黄铜<br><strong>比例阀:</strong>316L 不锈钢 |
| 金属阀内件 | <strong>2 位关断阀:</strong>316 不锈钢、17-4 不锈钢、黄铜(仅限黄铜阀体)<br><strong>比例阀:</strong>316L 不锈钢、A286 不锈钢 |
| 阀座 | <strong>2 位关断阀:</strong>ETFE、PCTFE、PEEK、聚酰亚胺<br><strong>比例阀:</strong>聚酰亚胺 |
| O 型圈 | <strong>2 位关断阀:</strong>丁腈、全氟橡胶、FKM、乙丙橡胶、聚氨酯<br><strong>比例阀:</strong>聚氨酯 |
| 支承环 | <strong>2 位关断阀:</strong>ETFE 和 PCTFE 用 PTFE;PEEK 和聚酰亚胺阀座用 PCTFE<br><strong>比例阀:</strong>PTFE 和 PCTFE |
| 工作温度 | <strong>2 位关断阀:</strong>参考部件号选择器<br><strong>比例阀:</strong>-30°F 至 +185°F / -34°C 至 +85°C |
| 端孔尺寸和类型 | <strong>2 位关断:</strong>1/4" & 3/8";NPTF 和 SAE<br><strong>比例阀:</strong>3/8" MP,9/16" MP |
| 流通能力 | Cv = 0.75 |
| 重量 | 2.3kg/5lb |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |