TopWorx™ DV 系列 DVR 型开关盒

TopWorx DVR 开关盒作为一款可靠、耐用的解决方案,适合密闭空间,应用广泛,包括给排水、工业公用设施、食品饮料等。此设备灵活且适应性强,在困难环境中性能良好。其独特凸轮设计简化调试过程,直接嵌入式安装则保证连接和操作的安全性。

Specifications

外壳UV F1 级,IP66/67,UL 4/4X 型
旋转轴90° (其他旋转轴感应请咨询工厂)
端子连接24-12AWG