采用 HART 7 的 TopWorx™ DX 系列 DX PST 型阀门控制器
Specifications
| 认证 | 本质安全、防爆/隔爆和通用 |
| 环境规格 | IP66、IP67<br>UL 4/4X 型 |
| 旋转轴 | 20° - 90°(请咨询工厂了解其他的杆旋转感应) |
| 磁滞 | 0.5% |
| 重复性 | 0.5% |
| 线性 | 1/4 回转,行程的 1% |
| 温度范围 | 不带内部电磁阀和本地 PST 开关:-40°C 至 +80°C(-40°F 至 +176°F)<br>带内置电磁阀:-10°C 至 +60°C(14°F 至 +140°F)<br>带本地 PST 开关:-20°C 至 +50°C(-4°F 至 +122°F) |
| 端子连接 | 26 - 14 AWG |
| 气动连接 | 1/4" NPT (1.06Cv)、1/2" NPT (3.7Cv) |
| 显示类型 | 液晶显示屏 (LCD) |
| 本地控制 | 按压式按钮控制 |
| 阀门作用方式 | 双作用、正用作 (DA) 和反作用 (RA) |
| 密封件 | 硅树脂、丁腈 |
| 4-20mA/HART 端子电压 | 最低:10VDC<br>最高:33VDC |
| 先导阀/电磁阀 1 和先导阀/电磁阀 2 | 最低:22VDC<br>最高:26.4VDC<br>28W |
| 内部温度传感器精度 | ±2.5°C |
| 模拟量位置 | 0 - 100% |
| 高位 (H) 报警 | 22.3mA |
| 低位 (L) 报警 | < 3.5mA |
| 多点电流消耗 | 4.0mA |
| 抵触 | 100K 欧姆 |