TopWorx™ MTS 型 - 磁性目标开关

TopWorx™ 磁性目标开关 - MTS 是一款目标致动型管式磁性开关,TopWorx可以为从标准工业负荷到极端负荷的应用提供值得信赖的性能和卓越价值。MTS 拥有 IECEx、ATEX、UL、CSA 等主要危险区域认证以及区域认证,是一种通用型认证产品,更易于选用。

Specifications

认证全球
防爆认证是
本质安全MTS- 低电流:是<br>MTS- 高电流:否
最低工作温度-40 °C
最高工作温度85 °C
接触材料MTS- 低电流:SPDT 铑<br>MTS- 高电流:SPDT 钨
防护等级IP66/67
符合 SILSIL 1/2;SC3
外壳/外罩材料316L 不锈钢
安装螺纹5/8" 或 M18
连接选项/样式引线、电缆
导管/电缆入口1/2" NPT 或 M20
开关频率60 Hz
传感范围/距离MTS- 低电流:7.5mm<br>MTS- 高电流:4mm
差压MTS- 低电流:3mm<br>MTS- 高电流:1.5mm
最大电气额定值(铑触点)AC: 0.2A @ 120V<br>DC: 1A @ 24V
最大电气额定值(钨触点)AC: 3A @ 120V, 1.5A @ 240V<br>DC: 2A @ 24V
触点电阻MTS- 低电流:0.1 Ohm<br>MTS- 高电流:0.5 Ohm
兼容:PNP、NPN、NO、NC是