TopWorx™ PD 系列智能阀门定位器
Specifications
| 认证 - cULus | PD100 cULus 认证通用和非易燃、ATEX/IECEx、CE<br>PD200 cULus 认证通用和本质安全、ATEX/IECEx、CE |
| 环境规格 | IP66,Type 4X |
| 通信协议 | (PD100) 4-20mA(标称)<br>(PD 200) 支持 HART |
| 可配置的报警 | (PD100)否<br>(PD200)是 |
| 最小电压 | (PD100) 8.5VDC,用于模拟控制<br>(PD200) 8.5VDC,用于模拟控制,9.0VDC 用于 HART 通信 |
| 过压 | 36VDC |
| 压降 | 4mA/24VDC 时 12.2VDC |
| 输入阻抗 | 20mA/24VDC 时 470Ω |
| 输出阻抗(反馈) | 20mA/24VDC 时 800Ω |
| 执行器信号 | 0% 至 100% 供应压力 |
| 响应时间 | ≥ 满量程的 0.3% |
| 冲程范围 | 线性:12 至 200mm<br>旋转:0 至 120° |
| 磁滞 | 满量程的 1.5% |
| 重复精度 | 满量程的 1.5% |
| 线性 | 满量程的 0.8% |
| 温度范围 | -40°C 至 +65°C(-40°F 至 +149°F) |
| 电气连接 | 1/2" NPT 内螺纹 |
| 气动连接 | 1/4" NPT 内螺纹(入口和出口) |
| 供气压力 | 2.8 至 8bar(40 至 116psi) |
| 输出耗气量 | 8.81 l/m | 0.5N m³/h | 0.31 scfm @ 60 psi | 4 bar | 0.6 cv |
| 显示类型 | (PD100) 液晶显示屏 (LCD),4 个数字位<br>(PD200) 液晶显示屏 (LCD),4.5 个数字位和 6 个字母数字位 |
| 本地控制 | (PD100) 3 个机械按钮 | 向上、向下和 Enter<br>(PD200) 3 个机械和 3 个磁性按钮 | 向上、向下和 Enter(包括磁性键,无需拆卸盖子即可运行) |
| 执行器作用 | 旋转和线性、单和双、正 (DA) 和反 (RA) |