TopWorx™ 安全喷淋器和洗眼器监视套件

TopWorx 安全喷淋器和洗眼器监视套件专为确保在严苛环境下的应用安全而设计,结合了 GO™ Switch 的可靠性与安装灵活性,可提高人员在恶劣和危险场所下工作时的安全性。这些套件可帮助您轻松改造现有的安全装置(无论哪个品牌或型号),以首先确保响应器警觉性,并改进事故报告流程。GO Switch 无需电源,且具有市面上较广的温度范围:-50°C 至 +200°C(-58°F 至 +392°F)。简单布线设计意味着,可将其安装到任何现有电路中,或在配备 Rosemount® 702 无线离散变送器选件的情况下进行无线连接。

Features

  • 一种无需通电即可运行的简单解决方案。
  • 在任何时候,只要拉动喷淋器手柄,GO Switch 就会锁定在“开启”位置,这个独特的安全功能可确保安全团队能够迅速对工作人员受伤的情况做出响应。如果工作人员无法行动,且无法继续操作该装置,信号将一直保持激活状态,直到团队成员做出响应。
  • 检测手柄的位置而非水流情况,确保信号始终能够到达控制室,即使管道处于腐蚀或冻结状态。
  • 拥有较广的工作温度范围和坚固的设计,可抵抗灰尘、污垢、湿气、冲洗、噪声、电磁干扰 (EMI) 和腐蚀化学品所带来的侵害。
  • 配备 Rosemount® 702 无线离散变送器。可以在恶劣、防爆或危险应用中安全安装这些简单装置。
  • 无需现场接线、输入/输出、安全栅或在使用无线选件时监控线路断裂和短路情况,可降低安装和维护成本。