Industrial Hardware

Abschnitt „Industriehardware“

Aufgaben von Industriehardware

Als Industriehardware gelten alle physischen Geräte, die benötigt werden, um Informationen und Analysen in Werkshallen und andere Umgebungen zu übermitteln, in denen oftmals Lärm und Gefahrzustände herrschen. Emerson verbindet die robuste Konstruktion von Industrieausrüstungen mit Flexibilität und optimierter Kommunikation, damit unsere Software und die damit verbundenen Lösungen leistungsstark und effizient zum Einsatz kommen. Von Computern über HMI bis hin zu SPS und Schaltern liefern wir die Hardware, die für einen intelligenten Betrieb an der Peripherie (Edge) benötigt wird.

Broschüre herunterladen

Sample Image

Whitepaper herunterladen

Sample Image

Industriehardware – Produkte

Industrie-PCs

Com Express-Module, modulare PCs und Displays sorgen für optimierte Betriebsabläufe und Produktivität in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)

Vielseitige Steuerungen für einfache Bedienung mit einer breiten Auswahl an E/A-Erweiterungsmodulen und Kommunikationsoptionen.

Peripheriegeräte

Beschleunigen Sie ihre Entscheidungsfindung, indem Sie wichtige Erkenntnisse in Echtzeit und direkt an der Quelle Ihrer Daten sammeln.

Mensch/Maschine-Schnittstellen (HMI)

Displays, die mit Hilfe intuitiver Touchscreens schneller für tiefere Einblicke sorgen, sowie Bedienschnittstellen und Industriecomputer.

Servomotoren

Motoren, die sich durch hohe Drehzahlen, zuverlässige Leistung und vereinfachte Konstruktion und Installation auszeichnen und so den Betrieb der Maschine verbessern.

Switches für Industrie-Ethernet

Robuste, kompakte Ethernet-Switches mit zuverlässigen, redundanten Spannungseingängen und vollständiger Integration der PAC Machine Edition.

Frequenzumrichter (VFD)

Steigern Sie die Leistung und Verfügbarkeit mit kompakten, zuverlässigen Plug-and-Drive-VFDs, die die Inbetriebnahme vereinfachen.

SPS-Dienstleistungen

Die Experten von Emerson helfen Ihnen bei Projekten und SPS-Integration, Upgrades und Software-Support.

EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN

EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN

    0 Artikel

    Sortieren nach:

    Empfohlen
    Empfohlen
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)