Reinigungsfreundliche Lösungen für alle Lebensmittelzonen und Oberflächen
Verpackungsanwendungen für Fleisch, Fisch und Geflügel
Übersicht
Verwandte Produkte
AVENTICS™ Serie 653 Einheiten zur Druckluftaufbereitung
Die AVENTIVS Baureihe 653 ist eine einfach zu installierende Reihe an pneumatischen Filtern, Reglern und Ölern (FRL), welche den branchenweit höchsten Durchfluss und den breitesten Temperaturbereich liefert. Die in den Anschlussgrößen 1/2 in., 3/4 in. und 1 in. lieferbaren Filter, Regler und Öler sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Automobil und Reifen, Lebensmittel und Getränke sowie für Prozessanwendungen geeignet, die einen äußerst zuverlässigen Betrieb und robuste, modern aussehende Geräte erfordern. Lieferbar mit integriertem, redundanten, sicheren Ablassventil und einem IIoT-aktivierten Luftstromsensor.
AVENTICS™ Serie BSA Faltenbalgsauggreifer
Die AVENTICS™ Faltenbalgsauggreifer der Serie BSA eignen sich für Werkstücke mit gewölbten oder geneigten Oberflächen sowie zum Ausgleich von Höhentoleranzen oder zum Handling großflächiger, biegeschlaffer Bauteile wie z. B. große dünne Bleche.
AVENTICS | Baureihe ICS-D2 | Rundzylinder aus Edelstahl
Die AVENTICS Baureihe ICS besteht aus einem Edelstahlzylinder, dessen hygienische Ausführung mit glatten Oberflächen, ineinandergreifenden Dichtungen und Dämpfungsschrauben die Entstehung von Schmutztaschen von Anfang an verhindert und optimale Reinigungsbedingungen bietet.
AVENTICS Ventilsysteme der Serie CL03
Die Serie CL03 von AVENTICS ist für Pneumatiklösungen in der Nahrungsmittelindustrie das ideale Ventilsystem – klares Design, absolut flexibel in der Konfiguration, jederzeit modular erweiterbar und auf höchstem Niveau gegen Wasser geschützt. Der verwendete Kunststoff ist gegen Reinigungsmittel und aggressive Chemikalien beständig, sodass Anwendungen im Nassbereich auch unter erschwerten Bedingungen kein Problem darstellen. Das Ventilsystem bietet die enorme Flexibilität, in einem System bis zu 32 verschiedene Druckstufen zu erzeugen.
Weitere Produkte anzeigen