Einwegtechnologien in der biopharmazeutischen Herstellung
Einweg-Bioprocessing in der Anwendung
Bioreaktoren
Die Automatisierung der Fluidsteuerung mit Messinstrumenten ist eine der Möglichkeiten, um eine reproduzierbare und zuverlässige Chargenproduktion zu erreichen. Mit skalierbaren Technologien von Emerson können Sie die Chargenproduktion optimieren, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen und fortschrittliche Funktionen für die Prozesssteuerung nutzen.
Verwandte Produkte
AVENTICS™ Wegeventile der Baureihe 501
Die AVENTICS Serie 501 besteht aus Ventilen für die allgemeine Automatisierung, die für direktionale Steuer- und Vorsteueranwendungen konzipiert wurden, bei denen eine kompakte Größe, hohe Durchflussfähigkeiten und Energieeinsparungen erforderlich sind. Konstrukteure können den Durchfluss eines 15 mm- bis 20 mm-Ventils in einem kompakteren Paket erzielen und somit Platz, Kosten und Energie bei ihrem Maschinendesign einsparen. Zusätzlich bietet kein anderes Ventil in seiner Klasse solch ein breites Angebot an Druckregler-, Druckabsperr- und Abluftdrosselungszubehör. Die Druckabsperrungsoption der Serie 501 ermöglicht Nutzern individuelle Ventile auszutauschen, ohne den Produktionsprozess zu stoppen, was wiederum Stillstandszeiten und Wartungsaufwand reduziert.
AVENTICS™ Pneumatischer Kommunikationsknoten der Baureihe 580
Der AVENTICS Feldbus-Kommunikationsknoten der Serie 580 unterstützt in einem kompakten Paket pro Ventilsystem bis zu 128 AVENTICS Magnetventile der Serie 500. Er verfügt für eine problemlose Inbetriebnahme und zur Anzeige von Diagnoseinformationen über eine integrierte Grafikanzeige. Der Kommunikationsknoten 580 passt für eine Vielzahl von Ventilplattformen, einschließlich den AVENTICS Serien 501, 502 und 503. Die AVENTICS Kommunikationsknoten der Serie 580 sind ideal für den Einsatz in Anwendungen der Bereiche Automobil, Reifen, Verpackung, Arzneimittelverarbeitung, Lebensmittel und Getränke, Feinchemikalien sowie Wasser/Abwasser geeignet.
Fremdbetätigtes ASCO™ Kolbenventil der Baureihe 290D
Die ASCO Baureihe 290 beinhaltet ein direktbetätigtes Schrägsitzventil mit Fremdbetätigung für anspruchsvolle Anwendungen. Die geradlinige Gehäusebauart ist in Bronze oder Edelstahl erhältlich. Das Ventil eignet sich für allgemeine Anwendungen (Luft, inertes Gas, Wasser, Öl) sowie für Dampf, Heißwasser und Hilfsflüssigkeiten. Eine große Auswahl an Optionen, Zertifizierungen und Eigenschaften steht zur Verfügung.
AVENTICS™ G3 Elektronische Feldbus-Plattform
In den hoch automatisierten Maschinen von heute ersetzt das elektronische AVENTICS Feldbus-Ventilsystem der Serie G3 konventionelle, fest verkabelte Lösungen. Es integriert Kommunikationsschnittstellen mit Pneumatikventil-Ventilsystemen, die über Eingangs-/Ausgangsfähigkeiten (E/A) verfügen. Diese elektronische Plattform der nächsten Generation ermöglicht einen einfachen Zugang zu Verbindungen. Sie ist einfach zu montieren, zu installieren, in Betrieb zu nehmen und zu warten. Die Funktionalität der G3 ermöglicht speicherprogrammierbaren Steuerungen das effizientere Ein-/und Ausschalten von Ventilen und die kanalbasierte Übertragung von E/A-Daten von Sensoren, Anzeigeleuchten, Relais, einzelnen Ventilen oder anderen E/A-Geräten über diverse industrielle Netzwerke. Die G3 ist die einzige pneumatische Ventilinsel mit einer grafischen Anzeige, die zur Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose verwendet werden kann. Sie bietet Verbesserungen in Anwendung, Leistung und Wartung für Originalgerätehersteller (OEMs) und Endbenutzer gleichermaßen.
Weitere Produkte anzeigen