Für medizinische diagnostische Laborgeräte entwickelte Ventile

Im Umfeld der humanmedizinischen diagnostischen Labors ist kein Raum für Fehler. Aus diesem Grund sind die Miniaturventile und Mikrofluidiklösungen von Emerson speziell darauf ausgelegt, Verunreinigungen zu minimieren, weniger Wärme zu erzeugen, das interne Volumen zu reduzieren und eine präzise Kontrolle von Diagnosereagenzien in medizinischen Diagnoselaborgeräten zu ermöglichen. Emersons technische, Fertigungs- und technische Unterstützung stellt sicher, dass Sie die präzise Lösung für die klinische und medizinische Diagnostik erhalten, die Sie benötigen.

TEILNAHME AN DEM WEBINAR

Sample Image

Artikel lesen

Sample Image

Anwendungen für medizinische und klinische Diagnostikgeräte


Abfüllen/Dosieren

Dispensing and dosing application in clinical laboratory instruments

Zugabe- und Dosieranwendungen in Instrumenten für klinische Labor sind entscheidend für die Präzision und Richtigkeit der Ergebnisse diagnostischer Tests. Sie nähern sich mit ihren ihren Detektionstechnologien kleinsten Volumina im µl- und nl-Bereich. Daher ist es wichtig, das richtige Flüssigkeitsregelventil einzubauen, das eine präzise Steuerung ermöglicht. Emersons Portfolio mit Miniatur-Absperrventilen bietet branchenführende Technologien, die eine präzise und reproduzierbare Durchflussregelung für extrem niedrige Flüssigkeitsvolumina bieten.

Verwandte Produkte

ASCO™ Kippventil der Baureihe 067

Die ASCO Baureihe 067 umfasst eine Reihe von magnetbetätigten Kippventilen mit Medientrennung zur Verwendung mit neutralen oder aggressiven Flüssigkeiten und Gasen in analytischen und medizinischen Systemen. Durch die ausgezeichnete Selbstentleerungsfunktion sowie die einfach zu spülende, kleinvolumige interne Kavität eignen sich diese Ventile ideal für Anwendungen, bei denen eine Kreuzkontaminierung minimiert werden muss. Die Kombination aus einem speziellen Kippmechanismus und einer Trennmembran verhindert Wärmeübertragung auf das Medium und einen Klebeeffekt am Ventilsitz. Typische Anwendungen sind Pipettendosierung, In-vitro-Diagnose, DNA-Sequenzierung und Handhabung chirurgischer Medien.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ Absperrventile der Baureihe 055

Die ASCO Baureihe 055 umfasst PTFE-Absperrventile zur Verwendung mit hochaggressiven Medien. Das Gehäuse und die Membran aus PTFE isolieren die Innenteile des Magnetventils von den Medien und machen diese Ventile nahezu undurchlässig. Typische Anwendungen sind Chromatografie, Lösungsmittelauswahl und -verteilung, Probenvorbereitung sowie DNA-Sequenzierung.

DETAILS ANZEIGEN