Image

Bleiben Sie dank robuster Konstruktion und Modularität wettbewerbsfähig

Ingenieure, die Fluidpfade entwickeln, sind bestrebt, höchste Erkennungspräzision zu erreichen und mit unseren industriellen Anwendungen für Analysegeräte schneller auf den Markt zu kommen. Die Fluidsteuerungslösungen von Emerson für industrielle Analysatoren können Ihr im Unternehmen vorhandenes Wissen vergrößern und dazu beitragen, dass Sie Ihren Wettbewerbern einen Schritt voraus bleiben und die Rentabilität aufrecht erhalten. Unsere Technologie ist so konstruiert, dass sie aggressiven Flüssigkeiten standhält, Leckagen minimiert, die Anpassung an Kundenwünsche vereinfacht und strikte Industriestandards einhält oder gar übertrifft.

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

Sample Image

INFOGRAFIK HERUNTERLADEN

Sample Image

Industrielle Lösungen mit Analysegeräten im Einsatz


ANALYSEGERÄT FÜR WASSERQUALITÄT

Hier kommen kundenspezifische Ventile zum Einsatz, die die Probenzufuhr steuern und verschiedene chemische Reagenzien zuleiten, mit denen die Anforderungen an Reaktion und Erkennung werfüllt werden. Viele Erstausrüster setzen Magnetventile von Emerson in Mehrplatz-Ventilblöcken ein, um bei der Wasseranalyse für optimierte Flüssigkeitshandhabung im Kompaktformat zu sorgen. Der Schlüssel zum Erfolg unserer Lösungen ist ihre Robustheit und Korrosionsbeständigkeit, ihre minimale Leckrate und die flexible Anpassung bei Ventilblockmontage. Unsere Branchenerfahrung kann Ihnen helfen, Zeit, Kosten und Aufwand bei der Produktentwicklung zu sparen.

Verwandte Produkte

ASCO™ Klappen-Absperrventil der Baureihe 068 (16 mm und 22 mm)

Das ASCO Klappen-Absperrventil der Baureihe 068 wurde für die Verwendung mit neutralen oder aggressiven Flüssigkeiten und Gasen in analytischen und medizinischen Systemen entwickelt. Durch die ausgezeichnete Selbstentleerungsfunktion und die leicht zu spülende, kleinvolumige interne Kavität eignet es sich ideal für Anwendungen, bei denen eine Kreuzkontaminierung minimiert werden muss. Der spezielle Klappmechanismus des Ventils verhindert einen Pump- oder Klebeeffekt am Ventilsitz. Typische Anwendungen sind Hämatologie, Chromatografie, Vorbereitung von Flüssigkeitsproben, in-vitro-Diagnose, DNA-Sequenzierung und chirurgisches Flüssigkeitsmanagement.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ Kippventil der Baureihe 067

Die ASCO Baureihe 067 umfasst eine Reihe von magnetbetätigten Kippventilen mit Medientrennung zur Verwendung mit neutralen oder aggressiven Flüssigkeiten und Gasen in analytischen und medizinischen Systemen. Durch die ausgezeichnete Selbstentleerungsfunktion sowie die einfach zu spülende, kleinvolumige interne Kavität eignen sich diese Ventile ideal für Anwendungen, bei denen eine Kreuzkontaminierung minimiert werden muss. Die Kombination aus einem speziellen Kippmechanismus und einer Trennmembran verhindert Wärmeübertragung auf das Medium und einen Klebeeffekt am Ventilsitz. Typische Anwendungen sind Pipettendosierung, In-vitro-Diagnose, DNA-Sequenzierung und Handhabung chirurgischer Medien.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ 082 Membranventile

Die ASCO Baureihe 082 umfasst eine Reihe von Miniatur-Magnetventilen für den Einsatz mit neutralen oder hochaggressiven Flüssigkeiten in analytischen und medizinischen Systemen. Aufgrund eines äußerst chemikalienbeständigen Werkstoffs, der niedrigen Leistungsaufnahme und einfacher Ventilblockmontage eignen sich diese Ventile ideal für die Getrennthaltung und Kontrolle korrosiver oder empfindlicher Reagenzien und Proben. Zu den typischen Anwendungen der Baureihe 082 gehören Wasserqualitätsanalyse, In-vitro-Diagnostik und DNA-Sequenzierung.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ Quetschventil der Baureihe 284

Die ASCO Magnetquetschventile der Baureihe 284 sind für den Einsatz mit äußerst aggressiven oder hochreinen Flüssigkeiten in analytischen und medizinischen Instrumenten, sterilen und aseptischen Systemen und Lebensmittelanwendungen konzipiert. Das Aluminiumgehäuse, die hermetische Trennung des 2-Wege-Steuermechanismus und des Mediums im Rohr verhindern Partikelverunreinigungen durch Reibung an beweglichen Teilen. Dies garantiert die maximale Reinheit der Medien. Typische Anwendungen sind Hämodialysegeräte, Harnsammlung und intravenöse (IV) Systeme sowie die Abgabe von Medikamenten.

DETAILS ANZEIGEN

Medien und Fallstudien

Bild
Ventiltechnologien in der Chromatographie und Spektrometrie
Bild
Wie können wir dazu beitragen, dass der Entwurf von Gasanalysatoren auch unter den Herausforderungen neuer Regulierungen besteht
Bild
Verbesserte Vorlaufzeiten für einen Hersteller von Instrumenten zur Materialcharakterisierung