Image

Was ist Mining-Automatisierung?

Die Automatisierung in der Bergbauindustrie umfasst die Erfassung von Daten in der Nähe der Aushub-, Metallextraktions- und Handhabungsverfahren, um Ausfallzeiten zu reduzieren, die Anlageneffizienz zu maximieren und die Risiken für die Bediener zu reduzieren. Die robusten Edge-Controller, HMIs und Dashboards von Emerson tragen zur Verbesserung der Prozessverfügbarkeit bei und liefern wichtige Dateneinblicke, die für einen konformen und sicheren Betrieb erforderlich sind. Von der Aushubgrube bis zur Messwarte ist Emerson Ihr Automatisierungspartner.

WhitePaper herunterladen

Sample Image

Optimierung des Operationsplans des Konzentrators und Maximierung der Metallrückgewinnung

Eine verbesserte Sichtbarkeit und Analyse der Aggregatmaterialeigenschaften ermöglicht es automatisierten Konzentratormühlen, ihre Prozessparameter anzupassen, um den Energieverbrauch und die Durchsatzqualität zu optimieren. Mit den Automatisierungs- und Steuerungslösungen von Emerson und der hochverfügbarkeitsbasierten Architektur von Emerson können Bediener auf Echtzeit-Edge-Analysen zugreifen, die Ausfallzeiten reduzieren und die Metallrückgewinnung durch die Aggregatzusammensetzung und die KPI-Verfolgung der Geräte erhöhen können.

Sichere Kontrolle von Materialflusssystemen in rauen, abgelegenen Minenstandorten

In den rauen Umgebungen, in denen Das Rohmaterial vom Minenstandort zur Verarbeitungsanlage gelangt, sind Maschinenausfälle häufig und schwierig und kostspielig für die Reparatur. Die redundanten Steuerungssysteme von Emerson schützen Ihre Prozesse und helfen Ihnen, Systemabschaltungen zu vermeiden. Nutzen Sie unsere Automatisierungslösungen, um eine zuverlässige Echtzeitsteuerung und Nachverfolgung kritischer Materialeigenschaften zu erzielen und gleichzeitig die Betriebszeit Ihrer Geräte durch eine Architektur mit hoher Verfügbarkeit zu maximieren.

Stabilisierung der Laugungsanlagenprozesse und Maximierung der Metallrückgewinnungsqualität

Prozessstabilität ist beim Auslaugungsbetrieb entscheidend. Variabler Gesamteingang, manuelle Eingriffe und Maschinenstillstandszeiten können Prozesse komplizierter machen und zu Ineffizienz führen. Mit Den Edge-Controls und Echtzeitanalysen von Emerson, redundanten hochverfügbarkeitsbasierten Architekturen und der Anwendungserfahrung können Betreiber von Minen die Verfügbarkeit von Anlagen verbessern, die Umweltbelastung und den Chemikalieneinsatz minimieren und die Metallrückgewinnung durch Tracking der Aggregatzusammensetzung maximieren.