Image

Zertifizierte Ventiltechnologie für sicheren und effektiven Betrieb einer Ölraffinerie

Die der Bohrstelle nachgelagerten Raffinerieanlagen setzen auf die große Auswahl von ASCO Magnetventilen und Ventilbaugruppen von Emerson, um die Prozessverfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Unsere bewährte Technologie eignet sich ideal für kontrollierte Betriebsabläufe, um Schutz gegen ungeplante Abschaltungen zu bieten, während zuverlässige und kontrollierte Abschaltungen weiterhin möglich bleiben. Wir bieten Raffinerien eine Komplettlösung für die Antriebsregelung: Filterregler, Magnetventile, Vorsteuerventile und Schaltkästen. ASCO Vorsteuerventile, Ventile zur manuellen Rücksetzung und redundante Systeme sind integraler Bestandteil der Endkontrolle jedes sicherheitsgerichteten Systems.

Hier erfahren Sie mehr

Sample Image

Operative Lösungen für Öl- und Gasraffinerien


ASCO Refining

Anwendungsübersicht

Raffinerien benötigen Komponenten, die auch für raue Umgebungen und anspruchsvolle Einsatzbedingungen geeignet sind. Die ASCO Produktlinie umfasst eine breite Palette von 2-, 3- und 4-Wege-Magnetventilen und redundanten Steuerungslösungen, die den Durchfluss von Dampf, aggressiven Flüssigkeiten und Gasen sowie Brennstoffen steuern und auch Ihre anderen Anforderungen an die Fluidautomatisierung erfüllen können.

Verwandte Produkte

AGI™Messumformer Modell M25/M251 Differenzdruck-Ventilblock

Manometerventile mit zwei Ventilen und einzelnem Ausgang, die Absperr-, Kalibrier- und Entlüftungsfunktionen in einer einzigen, kompakten Baugruppe vereinen

DETAILS ANZEIGEN
AGI™Messumformer M5/M51 Mehrwege-Manometerventile

Kompakte, leichte Mehrwegeventile für Druckwerte bis zu 6 000 psig (414 barg) oder 10 000 psig (690 barg)

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ | Serie 562 | Schieberventile

Die ASCO Schieberventile der Serie 562 wurden für die Automatisierung mit Regelventilen in Upstream-, Midstream- und Downstream-Öl- und Gas-Märkten konzipiert. Die Ventile verfügen über die bewährte ASCO Magnettechnologie für eine beispiellose Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen. Die Serie 562 ist ein 4-Wege-Ventil, das für doppeltwirkende Prozessventilanwendungen gebaut wurde. Es ist in den Nennweiten 1/4 Zoll bis 1 Zoll mit Konstruktion aus Messing und Edelstahl 316L für die Korrosionsbeständigkeit in rauen Umgebungen lieferbar.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ Magnetventile der Baureihe 220 für Dampf und Heißwasser

Die Ventile der ASCO Baureihe 220 für Dampf und Heißwasser bieten bis zu 60 % mehr Durchfluss als Produkte anderer Hersteller. Das bedeutet, dass der Durchfluss eines 3/4 in.-Ventils von ASCO dem Durchfluss eines 1 in.-Ventils von Mitbewerbern entspricht. Die schwimmende PTFE-Membran der Baureihe 220 bietet eine positive Abdichtung und eine verbesserte Lebensdauer – bis zu viermal länger als andere Ventile. Das mit Gewinde versehene Oberteil ist leicht abnehmbar, um eine schnelle Inspektion und Wartung zu ermöglichen sowie Ausfallzeiten und Wartungskosten zu reduzieren.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ 327 3/2-Wege-Magnetventil

Die ASCO Baureihe 327 ist eine Reihe von Pilotventilen mit hohem Durchfluss, die keinen Mindestbetriebsdruck erfordern. Durch die ausgewogene Sitzventilkonstruktion sind hohe Durchflüsse bei minimaler Leistung möglich, was die Ventile ideal für Kraftwerke, Raffinerien und chemische Verarbeitungsanlagen macht. Die PTFE-Gleitringe und graphitgefüllten Dichtungen des Ventils reduzieren die Reibung, eliminieren das Anhaften und bieten dadurch eine außergewöhnliche Lebensdauer.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ 316 3-Wege-Magnetventil

Die ASCO Baureihe 316 ist eine Reihe von Magnetventilen mit hohem Durchfluss für den allgemeinen Betrieb, die zum Steuern großer Aktoren und zum schnellen Schließen großer Regelventile verwendet werden können. Die Ausführung des Membransitzes ist für die Regelung von Luft, inertem Gas und Flüssigkeiten geeignet. Der elastische Sitz sorgt für ein dichtes Absperren.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ 362 3-Wege-Schieberventil

Die ASCO Schieberventile der Baureihe 362 sind für die Automatisierung von Regelventilen in den Upstream-, Midstream- und Downstream-Märkten für Öl und Gas konzipiert. Die Ventile verfügen über die bewährte ASCO Magnettechnologie für eine beispiellose Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen. Die Baureihe 362 beinhaltet ein 3-Wege-Ventil für einfach betätigte Prozessventilanwendungen. Erhältlich in 1/4-Zoll- bis 1-Zoll-, Messing- und 316L-Edelstahlausführungen für die Korrosionsbeständigkeit in rauen Umgebungen.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ Magnetventile der Baureihe 381

Die ASCO-Baureihe 381 ist ein Portfolio aus Niedertemperatur-Magnetventilen mit hohem Durchfluss, die für den Einsatz in rauen und korrosiven Umgebungen konzipiert sind. Ihr großer Temperaturbereich von -60 °C bis 80 °C für sowohl Medien- als auch Umgebungstemperatur ermöglicht den Einsatz unter extremen Bedingungen. Die Baureihe 381 ist in der Lage, den CSA (Nr. 139) Dauertest mit 100 000 Zyklen (10 000 Zyklen bei -60 ° C und 90 000 Zyklen bei 80 ° C) zu bestehen.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ 342 4-Wege-Magnetventil

Die ASCO Baureihe 342-S ist ein Portfolio von Schiebeventilen mit hohem Durchfluss, die mit einem oder zwei Magneten erhältlich sind. Der direktbetätigte Betrieb und die Bauweise für hohen Durchfluss macht die Ventile ideal für Analyse- und Diagnosegeräte, Biokraftstoffe, Staubfiltersysteme, Heizgeräte und Raffinerieanwendungen.

DETAILS ANZEIGEN
AGI™ Serie H70DB Erstabsperrventile

Die Serie H70DB wurde entworfen, um redundante Absperrventilfunktionen unter schwierigen und gefährlichen Prozessbedingungen bereitzustellen. Es ist dafür vorgesehen, Absperrschieber-, Durchgangs-, Manometer- und Entlüftungsventile in traditionellen Instrumenteninstallationen zu ersetzen.

DETAILS ANZEIGEN

ASCO RCS Whitepaper

Doppelte Sicherheit: Durch Hinzufügen von zwei Magnetventilen zu Ihrem sicherheitsgerichteten System bleiben Ihre Ausrüstungen, Einrichtungen und Ihr Personal sicher – und Ihr System online.

Erfolgsgeschichten von Kunden

Automobilbild
Schnelle Abwicklung und kundenspezifische Ventillösungen bringen den Kunden der Standardisierung von Raffinerieventilen näher
Hier erfahren Sie mehr
Automobilbild
TopWorx™ GO™ Switch löst die Herausforderung der Positionsverifizierung an Ventilen in abgelegenen Ölfeldern
Hier erfahren Sie mehr
Automobilbild
Entzauberung der digitalen Transformation in Raffinerien
Hier erfahren Sie mehr
Automobilbild
Die schnelle Produktlieferung von Emerson stärkt die Kundenbeziehung von Ausrüstungsherstellern
Hier erfahren Sie mehr
Automobilbild
Emerson bietet Ventile zur Verlängerung der Lebensdauer von Dampfmesssystemen im Ölfeld
Hier erfahren Sie mehr
Automobilbild
Die Regelung von hohen Durchflüssen trägt dazu dabei, Fehlabschaltungen in Ölraffinerien zu reduzieren
Hier erfahren Sie mehr
Automobilbild
Integrierte Lösung von Emerson bewegt druckluftgesteuerten Klappenbetätiger mit einer Kraft von 3.000 US-Pfund
Hier erfahren Sie mehr
Automobilbild
Bewährte Lösung von Emerson steigert die Effizienz bei der Öl- und Gasgewinnung
Hier erfahren Sie mehr
Automobilbild
Zuverlässige Sensoren von Emerson lösen die Herausforderung eines Öl- und Gasproduzenten
Hier erfahren Sie mehr
Automobilbild
Luftfahrtforschungseinrichtung sorgt mit langlebigen Druckreglern und Ventilen für die Druckentlastung ihrer Brennstofftanks
Hier erfahren Sie mehr
Automobilbild
Rohöl-Sampler lässt sich mit ASCO™ Ventilen schneller entlerren. Das erspart dem Endanwender Zeit und Geld.
Hier erfahren Sie mehr